Aller au contenu principal
Logo print

Collier Col 6 - long. 359 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir

COLSON LEGRAND

Collier Col 6 - long. 359 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir

Réf. 031932 EAN. 3245060319328

Collier Col 6 - long. 359 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir

1
Groupe produit : 07
0,44 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 7.6 mm
Longueur de bande 359 mm
Epaisseur de bande 1.7 mm
Résistance min. à la traction 450 N
Température de fonctionnement -25-60 °C
Température de montage 0-40 °C
Modèle Crantage intérieur
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyamide
Type de traitement de la surface Non traité
Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
Sans halogène Oui
Couleur Noir
Transparent Non
Champ d'inscription Sans
Fermeture amovible Non
Type de fixation Sans
Homologation UL Non
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
LGRP-00673-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)