-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Charnière intérieure
-
Diamètre nominal
-
Finition de poignée
-
Type de couverture
-
Accessoire
-
Insert pour presse-étoupe
-
Type de couverture
-
Charnière extérieure
-
Manette
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de porte
-
Qualité du matériau
-
Nombre câbles
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Charnière ajustable
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de porte
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Perforé
-
Zone d'étanchéité
-
Avec serrure
-
Avec serrure
-
Pour épaisseur de paroi
-
Pour épaisseur de paroi
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Longueur totale
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Entrée de câble
-
Technique de rétrécissement
-
Profondeur intérieure
-
Serre cable
-
Finition de l'angle
-
Diamètre d'alésage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Borne de mise à la terre
-
Borne de mise à la terre
-
Borne à conducteur neutre
-
Rail DIN
-
Finition de la surface
-
Rail DIN
-
Etanche au gaz
-
Possibilité de montage en saillie
-
Etanche à l’eau
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Ininflammable
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601968-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 4x18 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/414038-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret Plexo³ 4x18 modules - 1000Vdc - photovoltaïque
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601967-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 3x18 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/414037-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret Plexo³ 3x18 modules - 1000Vdc - photovoltaïque
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601966-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 2x18 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/414036-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret Plexo³ 2x18 modules - 1000Vdc - photovoltaïque
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601963-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 3x12 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601965-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 1x18 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601962-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 2x12 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lot de 100 embouts ISO 32 à perforation directe - Plexo³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-414035-WEB-R.jpg)
Coffret Plexo3 1x18 modules 1000Vdc - photovoltaïque
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-414034-WEB-R.jpg)
Coffret Plexo³ 2x12 modules - 1000Vdc - photovoltaïque
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601961-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 1x12 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/001918-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine multifonction pour coffrets 3 rangées Plexo 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/414033-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret Plexo³ 1x12 modules - 1000Vdc - photovoltaïque
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lot de 100 embouts ISO 25 à perforation directe - Plexo³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/001917-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine multifonction pour coffrets 2 rangées Plexo 3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601958-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 8 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601956-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 6 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Lot de 100 embouts ISO 20 à perforation directe - Plexo³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601954-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 4 modules avec bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-001962-WEB-F.jpg)
Plaque perforée pr coffret 12 mod.-haut. 150mm - Plexo3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-601932-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 2+1 mod. sans bornier - IP65 - Plexo
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/401853-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque perforée hauteur 150mm pour coffret XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)