-
Finition du couvercle
-
Type de couverture
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Rail DIN
-
Possibilité de montage en saillie
-
Estampages
-
Estampages
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020006-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret XL³ 160 - 6 rangées métal-144 modules- sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020005-WEB-R.jpg)
Coffret XL³ 160 - 5 rangées métal-120 modules- sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020004-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret XL³ 160 - 4 rangées métal-96 modules-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020003_pw_141875.jpg)
Coffret XL³ 160 - 3 rangées métal-72 modules-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020002_pw_141874.jpg)
Coffret XL³ 160 - 2 rangées métal-48 modules-sans porte
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/020021_pw_237300.jpg)
Plaque à embouts Pour coffret XL³ 160 métal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/020020_pw_141882.jpg)
Plaque passe-câbles découpable Pour coffret XL³ 160 métal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020100-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 4 pattes de fixation Pour coffret XL³ 160/400 métal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020035-LEGRAND-1000.jpg)
Support de fixation de câbles Pour coffret XL³ 160 métal
Prix indicatif (hors TVA)