-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020409-LEGRAND-1000.jpg)
Armoire XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1950 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020404-LEGRAND-1000.jpg)
Armoire XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1950 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020409_pw_92433.jpg)
Armoire XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1550 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020404_pw_92431.jpg)
Armoire XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1550 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021269-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée - l. 910mm pr armoire XL³ 800 - h 1950 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020406_pw_92432.jpg)
Coffret XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1250 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020406-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1050 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021259-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée métal - l. 910mm pr armoire XL³ 800 - h 1950 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021268-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée - l. 910mm pr armoire XL³ 800 - h 1550 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021264-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée - l. 660mm pr armoire XL³ 800 - h 1950 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020424-LEGRAND-1000.jpg)
Gaine à câbles ext. - h 1950mm pour armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020401_pw_92430.jpg)
Coffret XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1250 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020424_pw_92438.jpg)
Gaine à câbles ext. - h 1550mm pour armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020401-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1050 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021258-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée métal - l. 910mm pr armoire XL³ 800 - h 1550 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021263-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée - l. 660mm pr armoire XL³ 800 - h 1550 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021254-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée métal - l. 660mm pr armoire XL³ 800 - h 1950 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021267-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée - l. 910mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021266-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée - l. 910mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021253-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée métal - l. 660mm pr armoire XL³ 800 - h 1550 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021262-WEB-R.jpg)
Porte galbée vitrée - l. 660mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021257-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée métal - l. 910 mm pr coffret XL³ 800 - h 1250 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020434-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate métal - h 1950 mm Pour gaine à câbles XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021256-WEB-R.jpg)
Porte galbée métal - l. 910 mm pr coffret XL³ 800 - h 1050 m
Prix indicatif (hors TVA)