Climatiseur de toit 2050/1560W 230V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vert. 2000/1510W 230V latéral
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur de toit 1150/900W 230V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
ATLANTIC BOX 150X150X80
Prix indicatif (hors TVA)
Clim.de toit 1550/1200W - 230V RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vert. 1600/1230W 230V - latéral - Ral 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x800x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x800x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vertic. 1250/910W 230V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x600x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x600x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 1400x800x400mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 60 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vert. 820/680W 230V latéral
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vertical 640/470W 230V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Climatiseur vertic. 380/240W 230V - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2200x400x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire d'angle XL³S 4000 avec dimens. 2000x400x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 1200x800x300mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 45 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire Marina 1860x800x463 polyester - IP 66 - IK 10
Prix indicatif (hors TVA)
Base+toit - l 1425mm - pr 975 pour armoire XL³ 6300
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1600X600 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 1000x800x300mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 38 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Arm ass 2000X1600X500 2 portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X1600X500 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)