-
Niveau de montage
-
Finition de la barre profilée
-
Matériau
-
Type d'aération
-
Modèle
-
Dimension (modulaire)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec tôle de toit
-
Avec mise à la terre
-
Avec porte frontale
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec parois latérales
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Démontable
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Equipé d'une porte ou couvercle
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 18U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 18U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 21U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 21U 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 18U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 18U 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 9U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 9U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 15U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 15U 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 6U 600x600mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 6U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 12U 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 12U 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 9U 6 600x400mm Livrés à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 9U 6 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 6U 6 600x400mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 coffret 19" 6U 6 605x454mm
Prix indicatif (hors TVA)