![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-056674-WEB-R.jpg)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 380-415V - 32A - 3P+N+T
P17 TEMPRA
LEGRAND
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 380-415V - 32A - 3P+N+T
Réf. 056674
EAN.
3245060566746
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 380-415V - 32A - 3P+N+T
1
Groupe produit : 09
258,50 €
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
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A5p400V |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 310 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 155 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez