![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310780-LEGRAND-1000.jpg)
Coffr batt. Megaline + 6 kits batteries
MEGALINE
LEGRAND
Coffr batt. Megaline + 6 kits batteries
Réf. 310780
EAN.
3245063107809
Coffr batt. Megaline + 6 kits batteries
1
Groupe produit : L10
2 851,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 475 mm |
Hauteur | 270 mm |
---|---|
Profondeur | 570 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
1 document
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez