![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058943-WEB-R.jpg)
Coff. chant P17 - 1 plastr. 3socl. 16A - 2 plaq. Obtur.
P17 TEMPRA
LEGRAND
Coff. chant P17 - 1 plastr. 3socl. 16A - 2 plaq. Obtur.
Réf. 058943
EAN.
3245060589431
Coff. chant P17 - 1 plastr. 3socl. 16A - 2 plaq. Obtur.
1
Groupe produit : 09
155,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M20 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 506.5 mm |
Largeur | 181.5 mm |
Profondeur | 110 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez