![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50XL_CF54_P_070806_CFverticalbottom.jpg)
CM50XLIN304L CONSOLE MURALE XL
CABLOFIL
LEGRAND
CM50XLIN304L CONSOLE MURALE XL
Réf. CM586138
EAN.
3599075861380
CM50XLIN304L CONSOLE MURALE XL
Groupe produit : V07
35,09 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 93 mm |
---|---|
Largeur | 19 mm |
Hauteur | 79 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 50-100 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1000 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Acier inoxydable RVS 304 (1.4301) |
Type de traitement de la surface | Décapé et passivé |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez