CM 100/100 BERCEAU ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
CM 100/100 BERCEAU ZnMg
Réf. CM595927
EAN.
3599075959278
CM 100/100 BERCEAU ZnMg
Groupe produit : V11
65,64 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 108 mm |
---|---|
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 128 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 100-600 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 600 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisation continu en zinc-magnésium |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Couleur | Zinc |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez