Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type d'accessoire/pièce détachée
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-028819-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 028819
Cloison de séparation 4P débro pour DMX³ 2500/4000/6300
168,90 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-028818-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 028818
Cloison de séparation 3P débro pour DMX³ 2500/4000/6300
110,20 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/028899-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 028899
DMX³ cloison de séparation 4P fixe - t.1 - entr. 106mm
90,44 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/028898-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 028898
DMX³ cloison de séparation 3P fixe - t.1 - entr. 116,5mm
59,05 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.