![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637408-WEB-R.jpg)
Cloison séparation DLP distri sections 120x80 et 200x80 mm
DLP
LEGRAND
Cloison séparation DLP distri sections 120x80 et 200x80 mm
Réf. 637408
EAN.
3245066374086
Cloison séparation DLP distri sections 120x80 et 200x80 mm
1
Groupe produit : 23
26,51 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 80 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Unique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 27.6 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
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
Agrément
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Sélectionnez