![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011108-LEGRAND-1000.jpg)
Cloison de séparation DLP alu 50x105, 50x150, 50x195 - 2m
DLP ALU
LEGRAND
Cloison de séparation DLP alu 50x105, 50x150, 50x195 - 2m
Réf. 011108
EAN.
3245060111083
Cloison de séparation DLP alu 50x105, 50x150, 50x195 - 2m
1
Groupe produit : 23
39,61 €
/
pièce
Unité d'emballage
12 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | 1 pli |
---|---|
Adapté à la profondeur de canal | 50 mm |
Type de fixation | Encliquetable |
Longueur | 2000 mm |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 14.7 mm |
Hauteur | 44 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |