Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de fixation
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-611706-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP HALOGEN FREE
Réf. 611706
Cloison de séparation DLP sans halogène 50mm - 2 mètres
15,21 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.