Aller au contenu principal
Logo print

CLOISON INTERNE POUR PB504

BATIBOX BTICINO

CLOISON INTERNE POUR PB504

Réf. PB526V EAN. 8012199792668

CLOISON INTERNE POUR PB504

1
Groupe produit : 66
2,23 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Autre
Forme Rectangulaire
Type de construction Autre
Modèle Unique
Garnissage Sans
Largeur 49.5 mm
Fixation des appareils À griffe
Avec vis Non
Pour diamètre du tube Autre
Verrouillage de tube Non
Entrée de l'arrière Non
Matériau Plastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Jaune
Classe de protection (IP) IP00
Finition du couvercle Sans
Fixation du couvercle Autre
Plombable Non
Maintien de fonction Sans
Avec blindage Non
Etanche à l'air Non
Borne, position fixe Non
Fixation au crochet de luminaire Non
Tubulure Sans
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -5-60 °C