![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020490_pw_141922.jpg)
Cloison horizontal larg 600mm pour coffrets/armoires XL³ 800
XL3 800
LEGRAND
Cloison horizontal larg 600mm pour coffrets/armoires XL³ 800
Réf. 020490
EAN.
3245060204907
Cloison horizontal larg 600mm pour coffrets/armoires XL³ 800
1
Groupe produit : 16
78,21 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension de trame | 600 mm |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 700 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 250 mm |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 5 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Autre |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
Documentation
2 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez