Cloison fractionnement DLP alu sect. 50x150 et 50x195 - 2 m
DLP ALU
LEGRAND
Cloison fractionnement DLP alu sect. 50x150 et 50x195 - 2 m
Réf. 011106
EAN.
3245060111069
Cloison fractionnement DLP alu sect. 50x150 et 50x195 - 2 m
1
Groupe produit : 23
46,67 €
/
pièce
Unité d'emballage
6 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | 1 pli |
---|---|
Adapté à la profondeur de canal | 50 mm |
Type de fixation | Encliquetable |
Longueur | 2000 mm |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 16.5 mm |
Hauteur | 45.8 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez