CLMUGS - CRAPAUD EDF/U24 GS
CABLOFIL
LEGRAND
CLMUGS - CRAPAUD EDF/U24 GS
Réf. CM559090
EAN.
3599075590907
CLMUGS - CRAPAUD EDF/U24 GS
Groupe produit : V11
14,81 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
---|---|
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez