CLMU- CRAPAUD EDF/U24 ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
CLMU- CRAPAUD EDF/U24 ZnMg
Réf. CM559097
EAN.
3599075590976
CLMU- CRAPAUD EDF/U24 ZnMg
Groupe produit : V11
21,76 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez