CLMP3GC - CRAPAUD A VIS TYPE 3 GC
CABLOFIL
LEGRAND
CLMP3GC - CRAPAUD A VIS TYPE 3 GC
Réf. CM559073
EAN.
3599075590730
CLMP3GC - CRAPAUD A VIS TYPE 3 GC
Groupe produit : V11
27,98 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Continu |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 10 |
---|---|
Adapté à l'épaisseur de bride | 5-25 mm |
Force de rupture | 3800 N |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez