![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CLMP2_P_070809.jpg)
CLMP2GC - CRAPAUD CRANT TYPE 2
CABLOFIL
LEGRAND
CLMP2GC - CRAPAUD CRANT TYPE 2
Réf. CM559013
EAN.
3599075590136
CLMP2GC - CRAPAUD CRANT TYPE 2
Groupe produit : V11
12,72 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Continu |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 12 |
---|---|
Adapté à l'épaisseur de bride | 5-20 mm |
Diamètre d'alésage | 14 mm |
Force de rupture | 5700 N |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Sélectionnez