CLMFAS/GS CLAME POUR RCSN/POUTRELLE
CABLOFIL
LEGRAND
CLMFAS/GS CLAME POUR RCSN/POUTRELLE
Réf. CM559280
EAN.
3599075592802
CLMFAS/GS CLAME POUR RCSN/POUTRELLE
Groupe produit : V11
14,59 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
---|---|
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez