![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481709-WEB-R.jpg)
Clip pour couvercle P31+ Inox
P31+
LEGRAND
Clip pour couvercle P31+ Inox
Réf. VG481709
EAN.
3414971528871
Clip pour couvercle P31+ Inox
Groupe produit : V07
7,41 €
/
pièce
Unité d'emballage
40 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à un caniveau à grille | Non |
---|---|
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez