Clip blocage bande de fixation GS
P31+
LEGRAND
Clip blocage bande de fixation GS
Réf. VG341060
EAN.
8714161296227
Clip blocage bande de fixation GS
Groupe produit : V01
4,40 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de construction | Ensemble de vis |
---|---|
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à une échelle à crinoline | Non |
Type de fixation | Fixation par clic |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez