![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035365-WEB-R.jpg)
Climatiseur de toit 3850/2870W 400V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Climatiseur de toit 3850/2870W 400V - RAL 7035
Réf. 035365
EAN.
3245060353650
Climatiseur de toit 3850/2870W 400V - RAL 7035
1
Groupe produit : 85
10 733,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Poids du gaz (g) | 1600 g |
---|---|
Modèle | Air/air |
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 400-400 V |
Type de tension | AC |
Avec régulation de la température | Oui |
Fonction maître/esclave | Non |
Avec fonction de chauffage | Non |
---|---|
Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 | 3850 W |
Largeur | 777 mm |
Hauteur | 487 mm |
Profondeur | 492 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez