CLEEDR/EZ CLE MONTAGE POUR EDRN
CABLOFIL
LEGRAND
CLEEDR/EZ CLE MONTAGE POUR EDRN
Réf. CM558260
EAN.
3599075582605
CLEEDR/EZ CLE MONTAGE POUR EDRN
Groupe produit : V11
17,16 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
---|---|
Couleur | Zinc |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez