-
Avec vidéo
-
Avec vidéo
-
Type de tension d’alimentation
-
Nombre de postes intérieurs
-
Consommation d'énergie
-
1ere tension de sortie
-
Nombre de postes intérieurs
-
Type de communication
-
Type de communication
-
Nombre de platines de rue
-
Matériau
-
Type de système
-
Fonction d'appel simple
-
Courant de sortie max. 1
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Avec secret de conversation
-
Nombre de canaux
-
Avec secret de conversation
-
Fonction d'appel groupé
-
Finition du raccordement électrique
-
Couleur du poste intérieur
-
Modèle
-
Fonction d'appel général
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension de sortie ajustable
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Bouton de lumière/d'ouverture de porte
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Autre(s) commande(s) possible(s)
-
Technique d'installation
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Voyant de fonctionnement
-
Nombre max. de platines de rue
-
Nombre max. de platines de rue
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Mains libres
-
Ouvre-porte automatique
-
Nombre de boutons d'appel
-
Mains libres
-
Adapté à un montage sur rail
-
Nombre de boutons d'appel
-
Ouvre-porte automatique
-
Tension de sortie réglée
-
Avec fonction jour/nuit
-
Arrêt automatique d'appel
-
Puissance dissipée
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Stabilisé
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Réglage de la tonalité d'appel
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Caméra ajustable manuellement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
-
Caméra ajustable manuellement
-
Montage possible sur barres profilées
-
Protocole d'image
-
Montage mural possible
-
Propriété du système d'image
-
Avec écran tactile
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Montage direct possible
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Durée des mises à jour logicielles (années)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Code CEI (Pack2)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre de Pack 1
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-364614-WEB-F.jpg)
AV - Kit vidéo 1 BP Linea 3000 + Classe100X16E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-364622-WEB-PR.jpg)
AV - Kit vidéo 2 BP Linea 2000 + 2x Classe100V16B
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-364612-WEB-F.jpg)
AV - Kit vidéo 1 BP Linea 3000 + Classe100V16E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-364613-WEB-PR.jpg)
AV - Kit vidéo 1 BP Linea 2000 + Classe100V16B
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-344682-WEB-R.jpg)
AV - Poste int. Classe100X16E vidéo mains-libres en blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-344672-WEB-R.jpg)
AV - Poste int. Classe100V16E vidéo mains-libres en blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/BT-364232-WEB-R.jpg)
AV - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe100A16E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/BT-364231-WEB-F.jpg)
AV - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe100A16M
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/BT-344652-WEB-L.jpg)
AV - Poste int. Classe100V16B vidéo mains-libres en blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/346020-BTICINO-1000.jpg)
Alimentation 2 fils 600mA SCS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-344292-WEB-R.jpg)
AV - Poste int. Classe100A16M audio avec cornet en blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-344282-WEB-R.jpg)
AV - Poste int. Classe100A16E audio mains-libres en blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-344692-WEB-R.jpg)
AV - Support de table pour Classe 100
Prix indicatif (hors TVA)