-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Angle
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
Type coudé
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Longueur
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSOR300S-WEB-R.jpg)
Raccord de descente SSL 300 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSIR300S-WEB-R.jpg)
Raccord de montée SSL 300 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSB300S-WEB-R.jpg)
Coude SSL IN316L 300 H18
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
Gaine à câble SSL 316L 2M B300 H18
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-SSAR225S-WEB-R.jpg)
Coude vertical univ. SSL 225 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20131104_86563_1.jpg)
Fixation pour separation inox M6
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSOR225S-WEB-R.jpg)
Raccord de descente SSL 225 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
Gaine à câble SSL 316L 2M B225 H12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSIR225S-WEB-R.jpg)
Raccord de montée SSL 225 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-SSB225S-WEB-R.jpg)
Coude SSL IN316L 225 H12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 225
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-SSAR150S-WEB-R.jpg)
Coude vertical univ. SSL 150 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSOR150S-WEB-R.jpg)
Raccord de descente SSL 150 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSIR150S-WEB-R.jpg)
Raccord de montée SSL 150 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
Gaine à câble SSL 316L 2M B150 H12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-SSB150S-WEB-R.jpg)
Coude SSL IN316L 150 H12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 150
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-SSAR100S-WEB-R.jpg)
Coude vertical univ. SSL 100 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSOR100S-WEB-R.jpg)
Raccord de descente SSL 100 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-SSIR100S-WEB-R.jpg)
Raccord de montée SSL 100 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-SSAR75S-WEB-R.jpg)
Coude vertical univ.SSL 75 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
Gaine à câble SSL 316L 2M B100 H12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-SSB100S-WEB-R.jpg)
Coude SSL IN316L 100 H12
Prix indicatif (hors TVA)