![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 100
SWIFTS SSL
LEGRAND
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 100
Réf. SSL100S
EAN.
5012774357469
Chemin de câbles SSL IN316L 3M 100
Groupe produit : V07
106,70 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 12 mm |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Epaisseur de matériau | 1.2 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 1200 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
---|---|
Modèle | Connecteur intégré |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez