![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637921-LEGRAND-1000.jpg)
Chemin de câbles PVC 400X100mm 3 mètres
ISPL
LEGRAND
Chemin de câbles PVC 400X100mm 3 mètres
Réf. 637921
EAN.
3245066379210
Chemin de câbles PVC 400X100mm 3 mètres
1
Groupe produit : 23
89,51 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 100 mm |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Epaisseur de matériau | 4.5 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 36468 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Sans halogène | Non |