Aller au contenu principal
Logo print

Chemin de câbles PVC 300X50mm 3 mètres

ISPL LEGRAND

Chemin de câbles PVC 300X50mm 3 mètres

Réf. 637741 EAN. 3245066377414

Chemin de câbles PVC 300X50mm 3 mètres

1
Groupe produit : 23
45,93 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Largeur 300 mm
Epaisseur de matériau 3.5 mm
Longueur 3000 mm
Section transversale utile 12825 mm²
Avec partie supérieure Non
Perforation latérale Non
Perforation de montage dans le sol Oui
Gabarit de trous NATO Non
Modèle Sans connecteur
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -20-60 °C
Sans halogène Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)