Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Avec partie supérieure
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480115-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG480115
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 400x60 GS
64,73 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480114-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG480114
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 300x60 GS
47,99 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480113-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG480113
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 200x60 GS
34,32 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480112-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG480112
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 150x60 GS
28,82 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480111-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG480111
Gaine à câb.P31+ MFAut L3 100x60 GS
23,55 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.