-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Avec partie supérieure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
Chemin de cable SSL Pg L3m 300 H18
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de cable SSL Pg L3m 225 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de cable SSL Pg L3m 150 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de cable SSL Pg L3m 100 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de cable SSL Pg L3m 75 H12
Prix indicatif (hors TVA)
Chemin de cable SSL Pg L3m 50 H12
Prix indicatif (hors TVA)