Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Avec partie supérieure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS SSL
Réf. SSL3002MPG
Gaine à câble SSL GS 2M B300 H18
60,95 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS SSL
Réf. SSL2252MPG
Gaine à câble SSL GS 2M B225 H12
52,79 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS SSL
Réf. SSL1502MPG
Gaine à câble SSL GS 2M B150 H12
35,15 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS SSL
Réf. SSL1002MPG
Gaine à câble SSL GS 2M B100 H12
25,81 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS SSL
Réf. SSL752MPG
Gaine à câble SSL GS 2M B75 H12
21,19 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/20150317_92918_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS SSL
Réf. SSL502MPG
Gaine à câble SSL GS 2M B50 H12
16,79 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.