Ce produit n'est plus disponible
Chemin de cable SSL Pg L3m 300 H18
SWIFTS SSL
LEGRAND
Chemin de cable SSL Pg L3m 300 H18
Réf. SSL300PG
EAN.
5012774357964
Chemin de cable SSL Pg L3m 300 H18
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 18 mm |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Epaisseur de matériau | 1.4 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 5400 mm² |
Avec partie supérieure | Non |
Perforation latérale | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Gabarit de trous NATO | Non |
Modèle | Connecteur intégré |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Autre |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez