![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000076-WEB-R.jpg)
Ch.c.en fil CF54 L3m L100 H54 ZnAl
CABLOFIL
LEGRAND
Ch.c.en fil CF54 L3m L100 H54 ZnAl
Réf. CM000076
EAN.
3599079917069
Ch.c.en fil CF54 L3m L100 H54 ZnAl
Groupe produit : V11
36,45 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 54 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 5400 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Zinc-aluminium galvanisé |
Couleur | Zinc |
Poids | 0.75589787 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez