![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000906-WEB-R.jpg)
Ch.c.en fil CF105 L3m L150 H105 ZnA
CABLOFIL
LEGRAND
Ch.c.en fil CF105 L3m L150 H105 ZnA
Réf. CM000906
EAN.
3599079917199
Ch.c.en fil CF105 L3m L150 H105 ZnA
Groupe produit : V11
66,92 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de profilé | Forme en U |
---|---|
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 105 mm |
Longueur | 3000 mm |
Section transversale utile | 15750 mm² |
Cloison intégrée | Sans |
Modèle | Sans connecteur |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Zinc-aluminium galvanisé |
Couleur | Zinc |
Poids | 1.82872 kg/m |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez