Châssis prêt à emploi habillage métal 800x600
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis prêt à emploi habillage métal 800x600
Réf. 433015
EAN.
3414971980396
Châssis prêt à emploi habillage métal 800x600
3
Groupe produit : 18
355,80 €
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
Hauteur | 800 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 132 mm |
Nombre de rails DIN | 5 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 27 |
Type de couverture | Regard |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
6 documents