![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-433010-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage métal 400x300
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis prêt à emploi habillage métal 400x300
Réf. 433010
EAN.
3414971980341
Châssis prêt à emploi habillage métal 400x300
3
Groupe produit : 18
170,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 400 mm |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Profondeur | 132 mm |
Nombre de rails DIN | 3 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 10 |
Type de couverture | Regard |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
6 documents