Châssis à composer platine de montage puissance larg 800
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis à composer platine de montage puissance larg 800
Réf. 433046
EAN.
3414971980532
Châssis à composer platine de montage puissance larg 800
3
Groupe produit : 18
166,30 €
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
Hauteur | 250 mm |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 127 mm |
Nombre de rails DIN | 0 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 0 |
Type de couverture | Avec échancrure |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez