![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433063-WEB-R.jpg)
Châssis à composer plastron plein plast. haut 300 larg 500
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis à composer plastron plein plast. haut 300 larg 500
Réf. 433063
EAN.
3414971980631
Châssis à composer plastron plein plast. haut 300 larg 500
3
Groupe produit : 18
62,71 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 300 mm |
---|---|
Largeur | 500 mm |
Profondeur | 127 mm |
Nombre de rails DIN | 0 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 0 |
Type de couverture | Fermé |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
8 documents