![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433030-WEB-R.jpg)
Châssis à composer montants et habillage métal - 700x500
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis à composer montants et habillage métal - 700x500
Réf. 433030
EAN.
3414971980464
Châssis à composer montants et habillage métal - 700x500
3
Groupe produit : 18
126,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 700 mm |
---|---|
Largeur | 500 mm |
Profondeur | 113 mm |
Nombre de rails DIN | 0 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 0 |
Type de couverture | Avec échancrure |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
6 documents