Châssis à composer jeu de 2 pattes pr rail/plaque montage
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis à composer jeu de 2 pattes pr rail/plaque montage
Réf. 433099
EAN.
3414971980846
Châssis à composer jeu de 2 pattes pr rail/plaque montage
3
Groupe produit : 18
70,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 120 mm |
---|---|
Largeur | 25 mm |
Profondeur | 60 mm |
Nombre de rails DIN | 0 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 0 |
Type de couverture | Avec échancrure |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez