Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036103-LEGRAND-1000.jpg)
Châssis coffrets 600x400x250mm 3 rangées de 16 modules
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis coffrets 600x400x250mm 3 rangées de 16 modules
Réf. 036103
EAN.
3245060361037
Châssis coffrets 600x400x250mm 3 rangées de 16 modules
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-433003-WEB-F.jpg?itok=j_tGjeuL)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
NOUVEAU
REF.433003
Châssis prêt à emploi habillage plastique 600x400
224,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Hauteur | 600 mm |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 250 mm |
Nombre de rails DIN | 3 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 16 |
Type de couverture | Avec échancrure |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Non |
Avec cadre/support de montage | Non |