Aller au contenu principal
Logo print

Chartres polyc. antiv. 75W E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - blan

SARLAM LEGRAND

Chartres polyc. antiv. 75W E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - blan

Réf. 714270 EAN. 3292297142700

Chartres polyc. antiv. 75W E27 309 mm - IP 55 - IK 10 - blan

1
Groupe produit : 56
96,43 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage mural Oui
Adapté pour le montage suspendu Non
Adapté à un montage au plafond Oui
Adapté à un montage encastré Non
Adapté à un montage en saillie Oui
Montage en ligne continue possible Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) Non
Source lumineuse Lampe à incandescence
Source lumineuse fournie Non
Nombre de lampes/modules 1
Douille E27
Matériau du boîtier/corps Plastique
Couleur du boîtier/corps Blanc
Matériau de la verrine Plastique opalin
Finition du paralume Sans
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 220-240 V
Courant nominal 292-318 mA
Appareillage Non requis
Appareillage fourni Non
Variation 0-10V Non
Variation 1-10V Non
Variation DALI Non
Variation DMX Non
Variation DSI Non
Variation par potentiomètre (intégré) Non
Variation LineSwitch Non
Variation système propriétaire constructeur Non
Variation modulation de tension secteur Non
Variation par coupure de fin de phase Non
Variation par coupure de début de phase Non
Variation programmable Non
Variation RF Non
Variation Sine Wave Reduction Non
Variation Touch and Dim Non
Variation Zigbee Non
Variation avec bouton-poussoir Non
Pas de variation Oui
Elément de distribution de lumière Diffuseur
Répartition lumineuse Symétrique
Angle de faisceau Faisceau très extensif <gt/>80°
Emission de lumière Direct
Classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK10
Classe de protection II
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-40 °C
Convient pour l'éclairage d'urgence Non
Avec détecteur de mouvement Non
Avec détecteur crépusculaire Non
Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
Avec grilles d'aération Non
Puissance de lampe acceptée 70-70 W
Puissance du système 70 W
Flux lumineux utile 1200 lm
Couleur de la lumière Blanc
Température de couleur 2700-2700 K
Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
Largeur 309 mm
Hauteur/profondeur 100 mm
Longueur 309 mm
Diamètre externe 309 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
37141-10.pdf pdf (2.09 Mo)
Fiche technique
S000078843FR-2.pdf pdf (0.21 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-2015-288-V1-FR.pdf pdf (0.57 Mo)
Agrément