-
Consommation d'énergie
-
Consommation d'énergie
-
Tension de fonctionnement
-
Tension de sortie
-
Courant de sortie max.
-
Courant de sortie max.
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-C
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Sans fil
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/HC4285C2-BTICINO-1000.jpg)
Axolute aliment. 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules Tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/HD4285C2-BTICINO-1000.jpg)
Axolute aliment. 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/HS4285C2-BTICINO-1000.jpg)
Axolute aliment. 2x USB Type A 2400 mA - 5V-2 modules antr
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-HC4285C1-WEB-R.jpg)
Axo chargeur USB 1.1A 1 mod Tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-HD4285C1-WEB-R.jpg)
Axo chargeur USB 1.1A 1 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-HS4285C1-WEB-R.jpg)
Axo chargeur USB 1.1A 1 mod anthracite
Prix indicatif (hors TVA)