Ce produit n'est plus disponible
Chargeur induction mobilier diam.posé 85mm
MOSAIC
LEGRAND
Chargeur induction mobilier diam.posé 85mm
Réf. 077580
EAN.
3414970863201
Chargeur induction mobilier diam.posé 85mm
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
NOUVEAU
REF.077640L
Kit chargeur induction 3A-15W avec fiche
97,41 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 110-230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 1000 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Gris |
Largeur d'appareil | 87 mm |
Hauteur d'appareil | 87 mm |
Profondeur d'appareil | 18 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Profondeur d'encastrement | 15.3 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez