Chargeur induction à composer 3A - 15W - blanc
MOSAIC
LEGRAND
Chargeur induction à composer 3A - 15W - blanc
Réf. 077642L
EAN.
3414971941250
Chargeur induction à composer 3A - 15W - blanc
3
Groupe produit : 65
55,33 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 48-48 V |
Type de connexion | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Blanc |
Largeur d'appareil | 87 mm |
Hauteur d'appareil | 87 mm |
Profondeur d'appareil | 27 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Traitement antimicrobien | Non |
Sans fil | Oui |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 19 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 48-48 V |
Power Delivery | Non |
Courant d'alimentation | 0.5-0.5 A |
Consommation en veille | 0.01 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents