Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title
title

Chargeur induction à composer 3A - 15W - alu

MOSAIC LEGRAND

Chargeur induction à composer 3A - 15W - alu

Réf. 077641L EAN. 3414971941236

Chargeur induction à composer 3A - 15W - alu

3
Groupe produit : 65
55,33 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Tension de fonctionnement 48-48 V
Type de connexion Autre
Mode de pose Encastré
Couleur Aluminium
Largeur d'appareil 87 mm
Hauteur d'appareil 87 mm
Profondeur d'appareil 27 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 0 mm
Adapté à la classe de protection (IP) IP44
Résistance aux chocs (IK) IK08
Traitement antimicrobien Non
Sans fil Oui
Profondeur d'encastrement 19 mm
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 48-48 V
Power Delivery Non
Courant d'alimentation 0.5-0.5 A
Consommation en veille 0.01 mA
Neutre obligatoire Non
Sans halogène Oui

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE11996AG.pdf pdf (1.23 Mo)
Fiche technique
F02941FR-02.pdf pdf (0.61 Mo)
Fiche technique
F02941EN-02.pdf pdf (0.61 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3D_LG-077641L.stp ifc (0.92 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément